Produkt RU600D-M30M-UPN8X2-H1141
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Bestellnummer: 100039014- Glatte Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M30, vergossen
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- Messbereich über Teach-In einstellbar
- Temperaturkompensation
- Blindzone: 60cm
- Reichweite: 600cm
- Auflösung: 1mm
- Schalthysterese einstellbar
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 5°
- Schaltausgang, Gegentakt (PNP/NPN)
- Parametrierbar Schließer/ Öffner
- IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101596472 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 193 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Laufzeit |
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Abstrahlrichtung | gerade |
| Reichweite | 600…6000 mm |
| Auflösung | 1 mm |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Schaltelementfunktion | Schließer/Öffner |
| Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | CE, cULus |
| Besondere Merkmale | Teach-Eingang |
Datenblätter
CAD-Datei
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
Funktionszubehör
|
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
|
VB2-SP1
Teachadapter |
A3501-29 |