Produkt B1NF360V-QR20-CNX4-2H1150
Dynamischer Neigungssensor
CANopen
Bestellnummer: 100046428- Quader, Kunststoff, Ultem
- Status Anzeige über LED
- Winkelerfassung über 1 Achse mit 360° Messbereich
- Erfassung der Drehrate über 3 Achsen mit Messbereich von ±1000°/s
- Erfassung der Beschleunigung über 3 Achsen mit Messbereich von ±4g
- Temperaturerfassung von -40°C bis 85°C
- Hohe Schutzart IP68 / IP69K
- Erhöhte Störfestigkeit 100V/m nach ISO 11452-2, 200mA nach ISO 11452-4
- Schutz gegen leitungsgeführte Störungen nach ISO 7637-2 Schärfegrad/Level 4 sowie Load Dump nach ISO 16750-2 für 12V/24V Systeme
- Schutz gegen schnelle Temperaturwechsel
- 8…36 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 5‐polig, CAN in, CAN out
- Entsprechend CiA 301, CiA 305, CiA 410

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101628876 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 90 g |
Technische Daten
| Messprinzip | Fusion aus Gyroskop und Beschleunigung |
| Messbereich | 0...360° |
| Anzahl der Messachsen | 1 |
| Baugrösse | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Betriebsspannung | 8…36 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | CANopen |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 1302 KB |
| englisch | 342 KB |
| französisch | 344 KB |
| tschechisch | 344 KB |
| niederländisch | 342 KB |
| rumänisch | 343 KB |
| polnisch | 344 KB |
| chinesisch | 398 KB |
| türkisch | 345 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
RKC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 5 m, Mantelmaterial: PUR, anthrazit; cULus-Zulassung |
6931034 |
|
WKC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), M12-Kupplung, gewinkelt, Leitungslänge: 5 m, Mantelmaterial: PUR, anthrazit; cULus-Zulassung |
6933244 |
|
RSC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 5 m, Matelmaterial: PUR, anthrazit; cULus-Zulassung |
6931036 |
|
WSC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), M12-Stecker, gewinkelt, Leitungslänge: 5 m, Matelmaterial: PUR, anthrazit; cULus-Zulassung |
6933247 |