Produkt VE202G1A
Bildverarbeitung
Smart-Kamera
Bestellnummer: 3094843Altern. Bestellnummer : 94843
- Bildverarbeitung Tools: Grauwert-, Objekt-, Kanten- und Positionier-Funktionen, Muster-, Fleck-, Fehlstellen- und Graupen-Erkennungen
- Analyse Tools: Mathematische Operationen und Mess-Funktion
- Vision-Manager-Software mit intuitiver Benutzeroberfläche
- 1/1.8“ CMOS, 2 MP Bildsensor
- 2-zeiliges, 8 Segment LCD Display mit abgesetzen Drucktastern
- 5 x PNP/NPN, Eingang / Ausgang
- Externer Triggereingang
- Anschluss für externe Beleuchtung
- Unterstützt Ethernet Protokol PROFINET, EtherNet/IP und Modbus/TCP
- Schutzart IP20, IP67 mit Objektivabdeckung (separat erhältlich)
- C-Mount Objektiv (seperat erhältlich)

Allgemeine Daten
| EAN | 662488948436 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 571.53 g |
Technische Daten
| Funktion | Multifunktional |
| Auflösung | 1600 x 1200 Pixel |
| Ausgangsfunktion | Eingang/Ausgang programmierbar, 5 x PNP/NPN optisch entkoppelt |
| Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232 |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP20/IP67 |