Produkt  VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5

Zweifachverteiler

T-Verteiler ohne Leitung

Bestellnummer: 100049243
    • M12-Kupplung - M12-Kupplung - M12-Stecker
    • Parallelverdrahtung
    • Überwurfmutter aus Edelstahl
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101656879
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland CN
Gewicht 30  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung T-Verteiler
Steckverbinder A Stecker, M12x1, A-codiert
Steckverbinder B Kupplung, M12x1, A-codiert
Bemessungsspannung 60 V

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben