Produkt  DWE-10000-135-105-9E43B-B3M12

Seilzuggeber

Bestellnummer: 100049448
    • Seilzuggeber mit hoher Dynamik
    • Mit fest verbautem Profinet-Encoder REM-E-105T10C-9E43B-B3M12
    • Messprinzip: Optisch
    • Schutzart Sensor IP65
    • ‐20...+85 °C
    • 10...30 VDC
    • Profinet IO, RT und IRT bis 250 µs
    • Encoder Profil Version 4.2
    • Media Redundancy Protocol (MRP)
    • Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
    • Simple Network Management Protocol (SNMP)
    • Fast Startup (FSU)
    • Steckverbinder, 3 x M12, 4-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101659863
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270790 -/- Sensor für Länge, Weg (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland DE
Gewicht 2200  g

Technische Daten

Bauform Seilzuggeber
Messprinzip Optisch
Betriebsspannung 10…30 VDC
Kommunikationsprotokoll PROFINET
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, 3 x M12
Gehäusewerkstoff Titan eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur -20…+85 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6635150
6635188
6635170
6635579
6635538
6625503
6625515

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben