Produkt  CMVT-M8TA1X-LI2IOL-H1141

Vibrations- und Temperatursensor

für Condition Monitoring mit IO-Link und 4...20mA

Bestellnummer: 100050420
    • Gehäuse aus Edelstahl mit M8 Einschraubgewinde
    • Geschwindigkeitsausgabe RMS und Beschleunigung RMS, Peak
    • Messbereich Beschleunigung RMS 10g, Peak 14g
    • Erfassung über 1 Achsen
    • Frequenzbereiche konfigurierbar
    • IO-Link, PNP, 4…20mA
    • Messbereich Temperatur -40°C bis +80°C
    • Hohe Schutzart IP66/IP67
    • Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101673708
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 150  g

Technische Daten

Baugrösse 72.5 x 23.8 mm
Betriebsspannung 18…30 VDC
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP66/IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben