Produkt TBIL-EMN-16DXP
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master
16 universelle digitale Kanäle, pnp
Bestellnummer: 100051094- I/O-Hub in IP67
- IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
- 2 universelle digitale Kanäle pro Steckplatz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101682120 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
| Gewicht | 168 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | IO-Link |
| Signalart | Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | IO-Hub, I/O-Modul, Kompaktstation |
| Umgebungstemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |