Produkt NI75U-CP80-VP4X2-H1141
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 1540802- quaderförmig, Höhe 41 mm
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Faktor 1 für alle Metalle
- magnetfeldfest
- großer Erfassungsbereich
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101073683 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 282 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 80 x 80 x 41 mm, CP80 |
Bemessungsschaltabstand | 75 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…65 VDC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |