Produkt  NI4-DSU35TC-2AP4X2/3GD

Induktiver Sensor

Doppelsensor für Schwenkantriebe

Bestellnummer: 1569911
    • quaderförmig, Bauform DSU35
    • Kunststoff, PP‐GF30‐VO
    • zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
    • Montage auf allen Normantrieben
    • 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
    • DC 4‐Draht, 10…65 VDC
    • Klemmenraum
    • ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
    • ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101076042
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 148  g

Technische Daten

Bauform Doppelsensor für Schwenkantriebe
Baugrösse 62 x 60 x 35.4 mm, DSU35
Bemessungsschaltabstand 4 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.050 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP-GF30, gelb
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 3 D, ATEX II 3 G

Montagezubehör

6900225
6900229
6900230
6900231
6900403
6901070
6900455
6900402
6900286
6900287

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben