Produkt LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
Induktiver Linearwegsensor
Bestellnummer: 1590752- Quader, Kunststoff
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L im Lieferumfang enthalten
- Messbereichs‐Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Extrem kurze Blindzonen
- Auflösung 12 Bit
- 15...30 VDC
- Analogausgang
- 0...10 V und 4...20 mA
- Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Allgemeine Daten
EAN | 4047101260045 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- ind. Wegsensoren |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 74 g |
Technische Daten
Bauform | Profil |
Messprinzip | Induktiv |
Messbereich | 25 mm [0.98 in] |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.30 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Anschlusszubehör
RKS4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Schirm auf Überwurfmutter aufgelegt; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626333 |