Produkt RA4-EQR24
Zubehör
Reduzierhülse
für Drehgeber RI-QR24
Bestellnummer: 1593023- Reduziereinheit 10mm
- Edelstahl: 1.4404 V4A

Allgemeine Daten
EAN | 4047101341799 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 38 g |
Technische Daten
Zubehörart | Reduzierhülse |
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |