Produkt BI15U-Q20-AN6X2-H1141
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1608610- quaderförmig, Höhe 20 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Faktor 1 für alle Metalle
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, NPN‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101078039 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 92 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 68 x 40 x 20 mm, Q20 |
Bemessungsschaltabstand | 15 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, NPN |
Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |
Montagezubehör
![]() |
MW-Q14/Q20
Befestigungswinkel für Quaderbauform Q14 oder Q20; Werkstoff VA 1.4301 |
6945006 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625010 |