Produkt XS8SI
Sicherheitsmodul
Sicherheits-Eingangsmodul
Bestellnummer: 3085070Altern. Bestellnummer : 85070
- Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller
- PLe nach ISO 13849‐1
- SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
- 8 Sicherheitseingänge, 2 davon in Ausgänge konfigurierbar
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
| EAN | 662488850708 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 240 g |
Technische Daten
| Funktion | Erweiterungsmodul |
| Bauform | Klemmengehäuse |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |