Produkt  XS4SO

Sicherheitsmodul

Sicherheits-Ausgangsmodul

Bestellnummer: 3085073

Altern. Bestellnummer : 85073

    • Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller
    • PLe nach ISO 13849‐1
    • SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
    • 4 unabhängige Sicherheitsausgänge
    • Schutzart IP20
#

Allgemeine Daten

EAN 662488850739
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 255  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben