Produkt XS2RO
Sicherheitsmodul
Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang
Bestellnummer: 3085075Altern. Bestellnummer : 85075
- Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller
- PLe nach ISO 13849‐1
- SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
- 2 Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgänge
- 2 Schließer-, 1 Öffner-Kontakt (pro Kanal)
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
| EAN | 662488850753 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 316 g |
Technische Daten
| Funktion | Erweiterungsmodul |
| Bauform | Klemmengehäuse |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |