Produkt  ABR3009-WSE2

Barcodeleser - Scanner

Bestellnummer: 3804427

Altern. Bestellnummer : 804427

    • Kamerabasierter Barcode Reader, 1D / 2D-Codes
    • WVGA Auflösung, 752 x 480
    • 9 mm Linse
    • Integrierte Beleuchtung weiß
    • Betriebsspannung 5...30 VDC
    • Zwei PNP/NPN-Schaltausgänge, über Software auswählbar
    • Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
    • Serielle Schnittstelle, RS232 / RS422
    • Kompaktes Aluminium Gehäuse
    • Schutzart IP65
#

Allgemeine Daten

EAN 662488032180
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland VN
Gewicht 408.23  g

Technische Daten

Funktion Barcodeleser - Scanner
Lichtart Weiß
Brennweite 9 mm
Auflösung 752 x 480 Pixel
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 1.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Umgebungstemperatur 0…+45 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben