Produkt SI-RFPT-LP5
Sicherheitstechnik
RFID
Bestellnummer: 3806407Altern. Bestellnummer : 806407
- Berührungsloser Sicherheitssensor für Einzelanwendungen
- Kodierungsart: gering
- Reset: automatisch
- Diagnose: PNP-Ausgang (nicht sicherheitsrelevant)
- Betriebszustands-Anzeige (grün / rot)
- Schaltausgangs-Anzeige (gelb)
- IP69K
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- Benötigt zum Betrieb Betätiger SI-RF-A

Allgemeine Daten
EAN | 662488049447 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 113.4 g |
Technische Daten
Funktion | RFID-Sicherheitsschalter |
Bauform | Quader |
Reichweite | 10…25 mm |
Kaskadierbar | nein |
Mit Mutingfunktion | nein |
Wiederanlaufsperre | nein |
Betriebsspannung | 19.2…30 VDC |
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD, Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.250 m |
PL gemäß EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 | 4 |
Codierungsstufe/Manipulationsschutz | gering |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP69K |