Produkt QM30VT1-QP
Vibrations- und Temperatursensor
Mit serieller Schnittstelle
Zur Anbindung an einen DX80 Funkknoten
Bestellnummer: 3807978- Zur Erfassung von Temperatur- und Vibrationswerten
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP67
- Kabel, PVC, 150mm m mit Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Schockresistent bis 400g
- Montageplatten Set BWA-BK-022 im Lieferumfang enthalten
- Temperatur-Messbereich: -40...105° C
- Auflösung: 1 °C
- Genauigkeit: ± 3°C
- Vibrations-Messbereich: 0...46 mm/s RMS
- Frequenzbereich: 10...4000 Hz
- Genauigkeit: ± 10 % bei 25 °C
- Betriebsspannung: 3,6...5,5 VDC
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss an einen DX80-Funkteilnehmer

Allgemeine Daten
| EAN | 662488063450 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 79 g |
Technische Daten
| Funktion | Vibrationssensor |
| Gerätetyp | Sensor |
| Bauform | Quader |
| Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer |
| Kommunikationsprotokoll | RS485, Modbus RTU |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.150 m |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+105 °C |
| Schutzart | IP67 |
Funktionszubehör
|
DX80N2Q45VT
Q45 Wireless Sensor, interne Batterieversorgung, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Vibrations- und Temperatursensors |
3088439 |
|
DX80N2X1S-P6
DX80 FlexPower-Knoten, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors |
3018657 |
|
DX80N2Q45U
Q45 Wireless Sensor, interne Batterieversorgung, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss verschiedener Sensoren |
3800203 |
|
DX80N2X6S-P6
DX80 Knoten, 10...30 DC Versorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors |
3095667 |
|
DX80DR2M-H6
DX80 Data Radio, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors, RS485-Schnittstelle zur Kommunikation via Modbus RTU |
3014392 |