Produkt SSA-EB1PLGR-0DECQ8
Notabschaltung
Not-Aus Taster
beleuchtet
Bestellnummer: 3808878- Schutzart IP65
- Beleuchtung unbetätigt: Grün dauerhaft
- Beleuchtung betätigt: Rot blinkend
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- Stecker, M12 x 1, 5-polig

Allgemeine Daten
EAN | 662488071400 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 299.37 g |
Technische Daten
Funktion | Not-Aus-Taster, beleuchtet |
Bauform | zylindrisch/Gewinde |
Lichtart | Grün, Rot, blinkend |
Kaskadierbar | ja |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
Kommunikationsprotokoll | ISD |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Umgebungstemperatur | -25…+55 °C |
Schutzart | IP65 |