Produkt CL50PRGB7AQ
LED-Signalleuchte
Signalsäule
Bestellnummer: 3810718- mit Signaltongeber
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion)
- Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- Stromaufnahme: 150 mA
- Eingänge: PNP / NPN

Allgemeine Daten
EAN | 662488088170 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 241.31 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Lichtart | RGB |
Dimmbar | nein |
Kaskadierbar | nein |
Kommunikationsprotokoll | BannerBus (ProEditor kompatibel) |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Fensterwerkstoff | Kunststoff, diffus |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
Schutzart | IP50 |
Datenblätter
deutsch | 644 KB |
englisch | 643 KB |
französisch | 644 KB |
spanisch | 643 KB |
tschechisch | 95 KB |
niederländisch | 644 KB |
rumänisch | 644 KB |
polnisch | 645 KB |
chinesisch | 696 KB |