Produkt  NI4U-EG08-AP6X-V1131

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 4600620
    • Gewinderohr, M8 x 1
    • Edelstahl, 1.4427 SO
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M8 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101151343
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland CH
Gewicht 15  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M8 x 1
Bemessungsschaltabstand 4 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4427 SO
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6947210
6945008
6901322

Anschlusszubehör

6625385

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben