Produkt  MS91-12-R

Niveauwächter

1-kanalig

Bestellnummer: 5220110
    • Ausgang: Zwei Relais mit Umschalter
    • Ansprechempfindlichkeit: 0,2...100 kΩ
    • Abziehbare Klemmenblöcke
    • Elektrodenumschaltung über eingebautes Hilfsrelais
    • Ein‐und Ausschaltverzögerung 0,1...15 s einstellbar
    • sichere Unterscheidung von Flüssigkeit und Schaum
    • galvanische Trennung von Einganskreisen zu Ausgangskreisen und Versorgungsspannung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101105476
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210107 -/- Meßumformer (Universal-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 246  g

Technische Daten

Signaltyp Widerstandseingang
Gerätetyp Niveauwächter
Ex-Ausführung Nein
Zulassungen GOST
Nennspannung Weitspannungsbereich
Kanalanzahl 1
Digitalausgang Relaisausgang
Elektrischer Anschluss 2 x 8-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart IP20

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben