Produkt RJ45S-RJ45S-4414-5M
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6441425- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 26
- CAT 5E gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Polyesterfolie Aluminium kaschiert, Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 4.8 mm
- schleppkettentauglich
- UV-beständig
- Ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und DIN VDE 0282 Teil 10
- silikon-, PVC- und LABS-frei
- halogenfrei nach IEC 60754-2
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101366822 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 185 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94 |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Bemessungsspannung | 42 V |
Strombelastbarkeit | 1.5 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 4.8 mm |
Leitungslänge | 5.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grün |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |