Produkt  CABLE 5711-150M

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)

PVC-Kabelmantel

Bestellnummer: 6602455
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: grau
    • UL‐Zulassung
    • Leitungslänge: 150 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101024036
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444995900
Ursprungsland US
Gewicht 18000  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Anzahl der Leiter 4
Aderquerschnitt 0.52  mm²
Netzwerkprotokoll DeviceNet, CANopen
Leitungsdurchmesser Ø  8.38 mm
Leitungslänge 150.0  m
Leitungsmantel PVC, Grau
Schirmung ja
Zulassungen UL, CSA

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben