Produkt WKM52-2-WSM52
Spannungsversorgungsleitung / PUR
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6604801- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm2
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Stecker gewinkelt 7/8’’
- Kupplung gewinkelt 7/8’’
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106131456 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | CN | 
| Gewicht | 337 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Power | 
| Ausführung | Verbindungsleitung | 
| Steckverbinder A | Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt | 
| Polzahl | 4+PE | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Steckverbinder B | Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt | 
| Polzahl | 4+PE | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Bemessungsspannung | 300 V | 
| Strombelastbarkeit | 12 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 8.5 mm | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PUR, Grau | 
| Anzahl der Leiter | 5 | 
| Schutzart | IP67 | 
| Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |