Produkt JRBS-40-4R/EX
IP20-Verteilerbaustein, vierkanalig
FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA
Bestellnummer: 6611456- Verteilerbaustein für DIN‐Hutschienen‐Montage
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
- Aluminium‐Gehäuse
- Entity und FISCO‐konform gemäß IEC 60079‐11

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101203158 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 212 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme |
| Gerätetyp | Passiver Feldbusverteiler |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, Ex-Approval |