Produkt AD-MFK3-FSM4
Adapter
Bestellnummer: 6628083- M8-Kupplung – M12-Stecker, 3-polig
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101464887 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 28 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Adapter |
| Gerätetyp | Adapter |
| Steckverbinder A | Kupplung, M8x1, gerade |
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade |