Produkt RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6633179- Mantelmaterial: PPEDEM
- Mantelfarbe: weiß
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig gemäß EN 60811-2-1
- Halogen- und silikonfrei
- Besonders abriebfest
- RoHS II / REACH-konform
- Schutzart: IP67, IP69K
- Ende offen
- Kupplung gerade M12, Edelstahl
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101506167 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Anwendung | RFID |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, PP, Weiß |
Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A, vernickelt |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 8 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PPEDEM, Weiß |
Anzahl der Leiter | 2 |
Schutzart | IP67, IP69K |
Datenblätter
deutsch | 886 KB |
englisch | 886 KB |
französisch | 886 KB |
spanisch | 886 KB |
tschechisch | 886 KB |
niederländisch | 886 KB |
rumänisch | 887 KB |
russisch | 202 KB |
polnisch | 887 KB |
chinesisch | 941 KB |
türkisch | 887 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |