Produkt  PSGS4M-RJ45S-4422-2M

Leitung für Industrial Ethernet

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6635247
    • Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
    • CAT 5E
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: grün
    • Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
    • Manteldurchmesser: 6.5 mm
    • schleppkettentauglich
    • ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
    • halogenfrei nach IEC 60754
    • flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL FT2, UN/ECE R118
    • RoHS-konform
    • PNO-konform
    • UL
    • RJ45‐Steckverbinder
    • M8-Stecker, gerade
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101638974
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 138  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, M8x1, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Zink, GD-Zn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, RJ45, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Netzwerkprotokoll Ethernet
Bemessungsspannung 42 V
Strombelastbarkeit 1.5 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.5 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PUR, Grün
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67
Zulassungen UL Listed

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben