Produkt RSEV57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie
Bestellnummer: 6636988- M12-Stecker, 4-polig
- Überwurfschraube aus Edelstahl
- 120 Ohm Widerstand zwischen Pin 2 und 4
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101656213 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 17 g |
Technische Daten
Zubehörart | Abschlusswiderstand |
Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1 |
Datenblätter
deutsch | 856 KB |
englisch | 855 KB |
französisch | 855 KB |
spanisch | 856 KB |
tschechisch | 856 KB |
niederländisch | 856 KB |
rumänisch | 856 KB |
polnisch | 856 KB |
chinesisch | 885 KB |
türkisch | 856 KB |