Produkt AD-USBCS-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V
Industrielles DC-Ladekabel
M12 auf USB
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6637492- USB-C Stecker, gerade, 24-polig
- M12-Stecker, gerade, 3-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Schutzart: IP67 (M12); IP20 (USB)
- USB Output: 5 VDC, 3 A, 15 W / 9 VDC, 1.6 A, 15 W
- Leitungslänge: 0.5 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101673494 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige) |
| Gewicht | 50 g |
Technische Daten
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Polzahl | 24 |
| Griffkörper | Kunststoff, PVC, Schwarz |
| Polzahl | 3 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Strombelastbarkeit | 0.8 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 5.5 mm |
| Leitungslänge | 0.50 m |
| Leitungsmantel | PVC, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | cULus, CE, UKCA |