Produkt  RK4.5T-2-RS4.5T/S2500

RFID-Leitung Standard-Ausführung

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6699200
    • 4‐adrig, AWG 24 / AWG 22
    • Mantelmaterial: PUR, Farbe: gelb
    • Halogenfrei, LABS‐frei
    • Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
    • Manteldurchmesser: 6.9 mm
    • schleppkettentauglich, ölbeständig, hochflexibel
    • Leitung UL Style 20594
    • M12-Stecker, gerade, A‐kodiert
    • M12-Kupplung, gerade, A‐kodiert
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106123345
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 153  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben