Produkt BL20-GWBR-CANOPEN
Interface für CANopen
Bestellnummer: 6827167- Drehcodierschalter zur Einstellung der Teilnehmer‐Adresse
- Schutzart IP20
- 2 x Endwinkel BL20‐WEW‐35/2‐SW
- 1 x Abschlussplatte BL20‐ABPL
- 1 x Open-Style-Connector
- Mit integrierter Versorgung
- LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- Gateway zwischen dem BL20‐System und CANopen
- 20 KBit/s bis 1000 KBit/s
- Der Anschluss an CANopen erfolgt über einen Open‐Style‐Connector

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101108958 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 209 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | CANopen |
| Gerätetyp | Gateway |
| Übertragungsrate Feldbus | 20 Kbit/s…1 Mbit/s |
| Anschlusstechnik Feldbus | Open-Style-Connector |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 447 KB |
| englisch | 443 KB |
| französisch | 444 KB |
| spanisch | 444 KB |
| tschechisch | 445 KB |
| niederländisch | 444 KB |
| rumänisch | 444 KB |
| russisch | 255 KB |
| polnisch | 445 KB |
| chinesisch | 491 KB |
| türkisch | 445 KB |
CAD-Datei
Firmware
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
Zulassung
Anschlusszubehör
|
I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67
RS232 Servicekabel für Gateways mit PS2 Schnittstelle |
6827133 |
|
BS3511/KLBUE4-31.5
Schirmanschlussklemme und Zugentlastung für Buskabel |
6827342 |