Produkt  PT010R-29-LI3-H1140

Frontbündiger Drucktransmitter

mit Stromausgang (2-Leiter)

Bestellnummer: 6831554
    • kompakte und robuste Bauart
    • Druckanschluss mit frontbündiger Edelstahlmembran
    • minimaler Temperatureinfluss auf die Genauigkeit im gesamten Temperaturbereich
    • hervorragende EMV‐Eigenschaften
    • Druckbereich 0 ... 10 bar rel.
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101228595
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland DE
Gewicht 130  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss G 1/2″ frontbündig
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…10 bar
Druckbereich psi 0…145.04 psi
Betriebsspannung 9…30 VDC
Elektrischer Ausgang Stromausgang (2-Leiter)
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4435 (AISI 316L)
Werkstoff Druckaufnehmer Edelstahl 1.4548 (AISI 630)
Medientemperatur -25…+85 °C
Umgebungstemperatur -25…+85 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben