Produkt IM-CC-3X2BU/2BK
Zubehör
Abziehbare Federzugklemmen
Bestellnummer: 6900475- Abziehbare Federzugklemmen für IM‐Module (Ex-Geräte)
- 3‐polig
- Liefermenge: je 2 blaue + 2 schwarze Klemmen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101007763 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 24 g |
Technische Daten
Schutzart | IP20 |