Produkt MF-CK40-1S
Montagezubehör
Schutzrahmen
Bestellnummer: 6900481- Schutzrahmen (einseitig)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101246285 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 20 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzgehäuse |
Verwendung für | Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 65 x 40 x 1 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |