Produkt MF-CK40-2S
Montagezubehör
Schutzrahmen
Bestellnummer: 6900482- Schutzrahmen (Winkel)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101246292 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 39 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schutzgehäuse |
| Verwendung für | Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
| Baugrösse | 65 x 43 x 1 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |