Produkt  BS5133-0

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade

Bestellnummer: 6901012
    • Metallüberwurfmutter
    • Schutzart IP67
    • Schraub-Klemmanschluss
    • Selbstkonfektionierbarer Stecker
    • Mechanischer Anschluss M8 / Ø 8mm
    • Gerade Bauform
    • 3-polig
    • metr. Einschraubgewinde M11 x 0,75
    • Leitungsdurchlass 3.5 … 5.0 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101435733
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 12  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Stecker, M8x1, gerade
Polzahl 3
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Einschraubgewinde M11 × 0.75
Gehäusematerial Kunststoff, PBT
Material Überwurfmutter/-schraube Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 3.5…5 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14…0.5 mm²
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Zulassungen cULus Recognized

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben