Produkt  B4231-0/9

Konfektionierbarer Steckverbinder

Kupplung 7/8'', abgewinkelt

Bestellnummer: 6901114
    • Schraub-Klemmanschluss
    • Metallüberwurfmutter
    • UL-Zulassung
    • 3-polig
    • PG9-Einschraubgewinde
    • Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101458350
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 49  g

Technische Daten

Anwendung Signal, Power
Steckverbinder A Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl 3
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Einschraubgewinde PG9
Gehäusematerial Kunststoff, PBT(UL 94 V0)
Material Überwurfmutter/-schraube Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 6…8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14…1.5 mm²
Bemessungsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 12 A
Zulassungen cULus Recognized

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben