Produkt  MF-R30

Zubehör

Montageflansch

Bestellnummer: 6901150
    • Mit Hilfe des Montageflansches ist es möglich, den Datenträger TW-R30-M-B128 (-K2) mit 2 Schrauben auf oder in Metall zu montieren
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101209617
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland CN
Gewicht 61  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben