Produkt BSS-CP40
Zubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 6901318- Befestigungsschelle für Sensoren der Bauform 40 x 40 mm
- Kunststoff Polypropylen
Allgemeine Daten
EAN | 4047101246452 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 70 g |
Technische Daten
Zubehörart | Befestigungsschelle |
Verwendung für | Induktive Sensoren Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 30 x 69.5 x 57 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP, grün |
Montagezubehör
BSS-SPV5
Anschweißplatte für Befestigungsschellen BSS |
6901324 | |
BSS-TSM 2 pcs
Tragschienenmutter für Befestigungsschellen BSS und BSM, zur Normschienenmontage |
6901323 |