Produkt FW-MRSPM0416-P-S-1012
Konfektionierbarer Steckverbinder
7/8”- Power
Stecker 7/8'', gerade
Bestellnummer: 6914510- Schraub-Klemmanschluss
 - 4-polig
 - PG13,5-Einschraubgewinde
 - Leitungsdurchlass 10.0 … 12.0 mm
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101496987 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | CZ | 
| Gewicht | 52 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal, Power | 
| Steckverbinder A | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade | 
| Polzahl | 4 | 
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss | 
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA | 
| Material Überwurfmutter/-schraube | Aluminium, Al, eloxiert | 
| Außendurchmesser der Leitung | 10…12 mm | 
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.34…1.5 mm² | 
| Bemessungsspannung | 250 V | 
| Strombelastbarkeit | 9 A |