Produkt RSC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
PUR-Kabelmantel, Thin
Bestellnummer: 6931036- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: Anthrazit
- Powerpaar: AWG 2/22
- Datenpaar: AWG 2/24
- Ölbeständig nach VDE 0472 Teil 803
- Flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804 / B
- Halogenfrei
- UL‐Zulassung
- Ende offen
- Stecker gerade M12, A-kodiert
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047106146603 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 331 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.7 mm |
Leitungslänge | 5.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Anthrazit |
Anzahl der Leiter | 2 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL |