Produkt  BKM14-E01-5/TEL

Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PVC

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6935104
    • M16-Kupplung, gerade, 14-polig
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Flammwidrigkeit (FT1)
    • Zulassung: UL und CSA
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101381993
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland US
Gewicht 390  g

Technische Daten

Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M16x0,75, gerade
Polzahl 14
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 300 V
Strombelastbarkeit 3 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.9 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PVC, Schwarz
Anzahl der Leiter 2
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben