Produkt TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset
Bestellnummer: 6936170- 1 × Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4…1.0 Nm
- 1 x Einstellwerkzeug Drehmoment
- 1 × Gabelschlüssel für M8 (SW9)
- SW9 für alle Leitungen mit M8-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern
- 1 × Gabelschlüssel für M12 (SW14)
- SW14 für Sensor- und Aktuatorleitungen mit M12-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101411263 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 82041100000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 243 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Werkzeug |
| Gerätetyp | Zubehör |