Produkt TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset
Bestellnummer: 6936171- 1 × Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4…1.0 Nm
- 1 × Einstellwerkzeug Drehmoment
- 1 × Gabelschlüssel für M8 (SW9)- SW9 für alle Leitungen mit M8-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern
 
- 1 × Gabelschlüssel für M12 Bus (SW13)- SW13 für Busleitungen und Leitungen mit Bezeichnung AL-W*, welche als M12-Kupplung oder -Stecker eine Messingmutter besitzen
 
- 1 × Gabelschlüssel für M12 (SW14)- SW14 für Sensor- und Aktuatorleitungen mit M12-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101411270 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 82041200000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 271 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Werkzeug | 
| Gerätetyp | Zubehör |