Produkt RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
RFID-Leitung Economy-Ausführung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 7030331- 4‐adrig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: schwarz
- Halogenfrei, LABS‐frei
- Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 6.9 mm
- schleppkettentauglich, ölbeständig, flexibel
- Leitung UL Style 20549
- M12-Stecker, gerade, A‐kodiert
- M12-Kupplung, gerade, A‐kodiert
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106167417 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Gewicht | 151 g | 
Technische Daten
| Anwendung | RFID | 
| Ausführung | Verbindungsleitung | 
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert | 
| Polzahl | 5 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn-Ni, vernickelt | 
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert | 
| Polzahl | 5 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn-Ni, vernickelt | 
| Bemessungsspannung | 30 V | 
| Strombelastbarkeit | 4 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.9 mm | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz | 
| Anzahl der Leiter | 2 | 
| Schutzart | IP67, IP69K | 
| Zulassungen | Leitung UL Style 20549 |