Produkt  IM34-11-CI

Temperatur-Messverstärker

1-kanalig

Bestellnummer: 7506638
    • Eingangskreis für Pt100/Ni100‐Widerstände, Thermoelemente und Millivoltsignale in 2‐, 3‐ oder 4‐Leiter‐Technik
    • Ausgangskreis: 0/4...20 mA
    • Parametrierung über PC (FDT/DTM)
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • TR CU
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101207026
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 165  g

Technische Daten

Signaltyp Temperatureingang
Gerätetyp Temperaturmessverstärker
Ex-Ausführung Nein
Zulassungen TR CU
Nennspannung Weitspannungsbereich
Kanalanzahl 1
Elektrischer Anschluss 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart IP20
Produktfamilie IM

Montagezubehör

6900524
7541218
7525111

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben