Produkt  IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V

Schaltschrankwächter

interne und externe Sensoren

Bestellnummer: 7570102
    • Zwei potenzialfreie Kontakte
    • Temperaturerfassung
    • Feuchteerfassung
    • Erfassung des Abstandes zur Schaltschranktür
    • IO-Link parametriebar
    • Verbindung zweier Geräte via Can-Bus
    • Power-Bridge
    • Galvanische Trennung der Ausgänge (A1/A2)
    • Abziehbare Schraubklemmen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101416374
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland DE
Gewicht 168  g

Technische Daten

Gerätetyp Schaltschrankwächter
Ex-Ausführung Nein
Nennspannung Power-Bridge 24 VDC
Digitalausgang Transistorausgang
Elektrischer Anschluss abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Montagezubehör

6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben