Produkt  IMX12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDC/CC

Trennschaltverstärker

1-kanalig

Bestellnummer: 7580006
    • Transistorausgang (≤10kHz)
    • NAMUR-Repeater
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • Abziehbare Federzugklemmen
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS
    • Einsatz in Zone 2
    • SIL 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101310405
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- Trennschaltverstärker
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 153  g

Technische Daten

Signaltyp Digitaleingang
Gerätetyp Trennschaltverstärker
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 1
Digitalausgang Namur und Transistorausgang
Elektrischer Anschluss abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Montagezubehör

0912101

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben